Menu Search

Tapse plug 6.4 mm 31.8 mm Wit Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. White and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240908

Oud artikelnummer:

35-UP105H

2927 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 7999 € 0,2105
8000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 21,05

100 x € 0,2105

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.4 mm
BH 19.1 mm
D 9.5 mm
H 31.8 mm
h 12.7 mm
Kleur Wit
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op