Menu Search

Tapse plug 6.4 mm 31.8 mm Geel Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Yellow and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240892

Oud artikelnummer:

35-UP104H

3314 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 5999 € 0,2639
6000 + € 0,2166
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,39

100 x € 0,2639

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.4 mm
BH 18.0 mm
D 9.5 mm
H 31.8 mm
h 13.8 mm
Kleur Geel
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op