Menu Search

Tapse plug 4.8 mm 28.7 mm Rood Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Red and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240885

Oud artikelnummer:

35-UP103H

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4581
1000 + € 0,2181
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,81

100 x € 0,4581

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 4.8 mm
BH 15.9 mm
D 8.7 mm
H 28.7 mm
h 12.8 mm
Kleur Rood
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op