Menu Search

Tapse plug 3.2 mm 31.8 mm Zwart Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Black and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240878

Oud artikelnummer:

35-UP102H

7600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3748
1000 + € 0,1784
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 37,48

100 x € 0,3748

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 3.2 mm
BH 19.1 mm
D 6.4 mm
H 31.8 mm
h 12.7 mm
Kleur Zwart
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op