Menu Search

Tapse plug 12.7 mm 41.3 mm Roze Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Pink and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240847

Oud artikelnummer:

35-UP0H

1694 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1399 € 0,601
1400 + € 0,5034
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,10

100 x € 0,601

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 12.7 mm
BH 22.2 mm
D 16.7 mm
H 41.3 mm
h 19.1 mm
Kleur Roze
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op