Menu Search

Tapse plug 23.0 mm 44.4 mm Lichtgroen Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240656

Oud artikelnummer:

35-HUP5H

820 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,1977
100 - 599 € 1,0466
600 + € 0,9047
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 21,98

10 x € 2,1977

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 23.0 mm
BH 25.4 mm
D 27.0 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Kleur Lichtgroen
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op