Menu Search

Tapse plug 47.6 mm 44.4 mm Donkerblauw Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Blue and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240649

Oud artikelnummer:

35-HUP11H

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 4,5813
25 - 124 € 3,4958
125 - 249 € 2,9921
250 + € 2,6828
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 22,91

5 x € 4,5813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 47.6 mm
BH 25.4 mm
D 56.0 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Kleur Donkerblauw
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op