Menu Search

Tapse plug 41.3 mm 44.4 mm Transparant Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Clear and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240632

Oud artikelnummer:

35-HUP10H

170 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 4,0688
25 - 124 € 1,9375
125 - 249 € 1,8306
250 + € 1,7654
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 20,34

5 x € 4,0688

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 41.3 mm
BH 25.4 mm
D 50.0 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Kleur Transparant
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op