Menu Search

Signaalblok IP50 44.0 mm

Green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Essentra artikelnummer:

10212370

Oud artikelnummer:

1339819

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 79 € 16,9495
80 + € 15,2561
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 338,99

20 x € 16,9495

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Signaalblok
Type circuitmodule 100-230 V AC
Diepte 10.0 mm
Breedte 40.0 mm
Hoogte 44.0 mm
Versie 2
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op