Menu Search

Contactblok IP50 33.0 mm

Light contact black for use with IP50 control buttons
Essentra artikelnummer:

10212271

Oud artikelnummer:

1339809

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 79 € 5,3396
80 + € 4,8056
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 106,79

20 x € 5,3396

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Contactblok
Type circuitmodule Verlicht contactblok
Diepte 10.0 mm
Breedte 40.0 mm
Hoogte 33.0 mm
Versie 1
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op