Menu Search

LED verlichtingsblok ‌IP65 44.0 mm

green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Essentra artikelnummer:

10211922

Oud artikelnummer:

1339773

160 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 59 € 17,0869
60 + € 15,3782
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 341,74

20 x € 17,0869

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Signaalblok
Type circuitmodule 100-230 V AC
Diepte 10.0 mm
Breedte 35.0 mm
Hoogte 44.0 mm
Versie 2
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op