Menu Search

Kabelbinder 6.4 mm 99.0 mm PE Naturel

Hanking cable tie can be easily released and reused. Perfect for keeping bundles together during transit or in temporary applications
Essentra artikelnummer:

10010716

Oud artikelnummer:

HT-3.9

76998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0939
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 93,90

1000 x € 0,0939

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyethyleen
Totale breedte 6.4 mm
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op