Menu Search

Bandbinder 9.0 mm 160.0 mm PE Naturel

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 45.0 mm
Essentra artikelnummer:

10253472

Oud artikelnummer:

462690

828 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1104
1000 - 1999 € 0,1051
2000 + € 0,0994
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,04

100 x € 0,1104

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyethyleen
Totale breedte 9.0 mm
Type 2
Standaard HF
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op