10211151
1337684
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 149 | € 3,3779 |
| 150 - 399 | € 2,7706 |
| 400 - 999 | € 2,1228 |
| 1000 + | € 1,4859 |
| Draadlengte body | 0.252 in |
|---|---|
| Draadlengte body | 6.4 mm |
| Minimaal aandraaimoment | 27.0 N |
| Minimaal aandraaimoment | 27.0 N |
| Minimaal aandraaimoment | 8.0 N |
| Minimaal aandraaimoment | 8.0 N |
| Neusdiameter | 0.315 in |
| Neusdiameter | 8.0 mm |
| Breedte | 1.1 mm |
| Breedte | 0.043 in |
| Schroefmaat body | 8.5 mm |
| Handgreeptype | Handgreep voor veervergrendelpen |
| Kogelmateriaal | RVS |
| Materiaal behuizing | Blauwe acetaal |
| Schroefdraadmaat stift | 9.0 |
| Type | 2 |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan