Menu Search

Kogelvergrendelpen 7.0 mm 6.0 mm RVS

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Essentra artikelnummer:

10211144

Oud artikelnummer:

1337683

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 149 € 2,8916
150 - 399 € 2,3717
400 - 999 € 1,6844
1000 + € 1,2827
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 144,58

50 x € 2,8916

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte body 5.0 mm
Minimaal aandraaimoment 15.0 N
Minimaal aandraaimoment 6.0 N
Neusdiameter 6.0 mm
Breedte 1.0 mm
Schroefmaat body 6.5 mm
Handgreeptype Handgreep voor veervergrendelpen
Kogelmateriaal RVS
Materiaal behuizing Blauwe acetaal
Schroefdraadmaat stift 7.0
Type 2
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op