Menu Search

Balgen 50.0 50.0 155.0 PVC

Deze balg voor dubbele kruiskoppelingen is ontworpen om deze krachtoverbrengingskoppelingen te beschermen en af te dichten. Het werkt als een barrière die bescherming biedt tegen vuil, stof en vocht die tot vroegtijdige slijtage en schade kunnen leiden. Het kan worden gesmeerd voor een betere wrijving.
Essentra artikelnummer:

20179960

Oud artikelnummer:

20179960

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 20,6361
5 - 9 € 18,5698
10 - 19 € 17,5428
20 + € 15,4765
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,64

1 x € 20,6361

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type balg Dubbele kruiskoppeling
Geschikt voor verbinding van o.d 50.0
d1 50.0
d2 90.0
l1 155.0
Materiaal PVC

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op