Menu Search

Bakje 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10339756

Oud artikelnummer:

1316297

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2216
1000 - 9999 € 0,1055
10000 + € 0,1001
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 22,16

100 x € 0,2216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Diameter 51.5 mm
Compatible Accessories 34926
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790

Product 1316297 vervangt:

Bakje 51.5 mm 30.0 ml LDPE Transparant
Essentra artikelnummer: 10448984
Oud artikelnummer: 36226

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op