Menu Search

Bakje 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10206355

Oud artikelnummer:

1316296

1900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,3478
500 - 4999 € 0,6418
5000 + € 0,5413
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 67,39

50 x € 1,3478

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Diameter 50.8 mm
Compatible Accessories 34926
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790

Product 1316296 vervangt:

Bakje 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Transparant 1120170
Essentra artikelnummer: 10448441
Oud artikelnummer: 36234

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op