Menu Search

Bakje 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10339749

Oud artikelnummer:

1316295

1521 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1500 + € 0,5513
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 1500

Totale prijs:

€ 826,95

1500 x € 0,5513

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Diameter 38.5 mm
Compatible Accessories 34924
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790

Product 1316295 vervangt:

Bakje 38.5 mm 40.0 ml LDPE Transparant
Essentra artikelnummer: 10448991
Oud artikelnummer: 36227

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op