Menu Search

Bakje 112.0 mm 500.0 ml PP Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10121030

Oud artikelnummer:

1110945

4578 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
42 - 419 € 1,4742
420 - 4619 € 0,702
4620 + € 0,391
Standaard verpakking: 420

Bestel in veelvoud van 42

Totale prijs:

€ 61,92

42 x € 1,4742

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polypropyleen
Compatible Accessories 1112030
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op