Menu Search

Bakje 22.0 mm 60.0 ml HIPS Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10120828

Oud artikelnummer:

1110050

2730 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 0,6552
700 - 5599 € 0,312
5600 + € 0,1662
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 45,86

70 x € 0,6552

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Compatible Accessories 1112040
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op