Menu Search

Bakje 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10071229

Oud artikelnummer:

10514

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2474
3000 + € 0,0837
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 74,22

300 x € 0,2474

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Diameter 21.0 mm
Compatible Accessories 10513
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op