Menu Search

Assteunrail 40.0 M10x40 3900.0 Staal

Deze 40Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van staal met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Essentra artikelnummer:

20269616

Oud artikelnummer:

20269616

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.299,73
5 - 9 € 1.234,741
10 - 19 € 1.169,756
20 - 49 € 1.104,772
50 + € 974,794
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.299,73

1 x € 1.299,73

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 3900.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op