Menu Search

Assteunrail 25.0 M8x30 2800.0 Staal

Deze 25Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van staal met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Essentra artikelnummer:

20269050

Oud artikelnummer:

20269050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 607,8924
5 - 9 € 577,4944
10 - 19 € 547,1067
20 - 49 € 516,7098
50 + € 455,9242
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 607,89

1 x € 607,8924

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2800.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op