20268855
20268855
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 1 - 4 | € 943,851 | 
| 5 - 9 | € 896,662 | 
| 10 - 19 | € 849,466 | 
| 20 - 49 | € 802,271 | 
| 50 + | € 707,89 | 
| Railtype | As & rail | 
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 | 
| d2 | 6.6 | 
| d3 | M6x25 | 
| l1 | 480.0 | 
| l2 | 150.0 | 
| w1 | 52.0 | 
| w2 | 37.0 | 
| h1 ±0.01 | 32.0 | 
| h2 | 6.0 | 
| h3 | 11.0 | 
| α | 50.0 | 
| Materiaal | Staal | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan