Menu Search

Assteunrail 16.0 M5x20 5550.0 Staal

Deze 16Ø assteunrail wordt gebruikt met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het geeft lineaire assen een stevige en robuuste ondersteuning en is bestand tegen zware toepassingsbelastingen. Hij is gemaakt van duurzaam staal en is eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

20268510

Oud artikelnummer:

20268510

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.105,5605
5 - 9 € 1.050,2798
10 - 19 € 994,9991
20 - 49 € 939,7298
50 + € 829,1694
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.105,56

1 x € 1.105,5605

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 5550.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op