Menu Search

Assteunrail 12.0 M4x20 4440.0 Staal

Deze 12Ø assteunrail wordt gebruikt met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het geeft lineaire assen een stevige en robuuste ondersteuning en is bestand tegen zware toepassingsbelastingen. Hij is gemaakt van duurzaam staal en is eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

20268046

Fabrikant artikelnummer:

20268046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 833,359
5 - 9 € 791,693
10 - 19 € 750,026
20 - 49 € 708,359
50 + € 625,015
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 833,36

1 x € 833,359

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 4440.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op