20757809
20757809
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 21,72 |
| 100 - 199 | € 19,55 |
| 200 - 499 | € 17,38 |
| 500 + | € 15,20 |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Koptype | Dopkop |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan