Menu Search

Schouderschroef M16 20.0 30.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20757748

Fabrikant artikelnummer:

20757748

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 17,02
100 - 199 € 15,32
200 - 499 € 13,62
500 + € 11,91
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,02

1 x € 17,02

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op