Menu Search

Schouderschroef M12 16.0 40.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok inbusktop kruiskopschroef heeft een cilindrische schouder die de kop van de schroef scheidt. U kunt hem eenvoudig vast- of losdraaien met een inbussleutel. Het is mild magnetisch en heeft Anu-Lok, een herbruikbare nylon moer die de grip van de schroeven verbetert.
Essentra artikelnummer:

20757632

Oud artikelnummer:

20757632

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,69
100 - 199 € 12,32
200 - 499 € 10,95
500 + € 9,58
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,69

1 x € 13,69

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Koptype Dopkop
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op