Menu Search

Schouderschroef M10 12.0 70.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok inbusktop kruiskopschroef heeft een cilindrische schouder die de kop van de schroef scheidt. U kunt hem eenvoudig vast- of losdraaien met een inbussleutel. Het is mild magnetisch en heeft Anu-Lok, een herbruikbare nylon moer die de grip van de schroeven verbetert.
Essentra artikelnummer:

20757557

Oud artikelnummer:

20757557

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,52
100 - 199 € 12,17
200 - 499 € 10,82
500 + € 9,46
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,52

1 x € 13,52

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 70.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Koptype Dopkop
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op