Menu Search

Schouderschroef M10 12.0 16.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20757434

Fabrikant artikelnummer:

20757434

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,74
100 - 199 € 7,87
200 - 499 € 6,99
500 + € 6,12
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,74

1 x € 8,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 16.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op