Menu Search

Schouderschroef M6 8.0 75.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20757151

Fabrikant artikelnummer:

20757151

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,81
100 - 199 € 7,03
200 - 499 € 6,25
500 + € 5,47
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,81

1 x € 7,81

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 75.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op