20756611
20756611
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 4,67 |
| 100 - 199 | € 4,20 |
| 200 - 499 | € 3,74 |
| 500 + | € 3,27 |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 18.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Koptype | Dopkop |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan