Menu Search

Schouderschroef M3 4.0 16.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok inbusktop kruiskopschroef heeft een cilindrische schouder die de kop van de schroef scheidt. U kunt hem eenvoudig vast- of losdraaien met een inbussleutel. Het is mild magnetisch en heeft Anu-Lok, een herbruikbare nylon moer die de grip van de schroeven verbetert.
Essentra artikelnummer:

20756413

Oud artikelnummer:

20756413

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,25
100 - 199 € 3,83
200 - 499 € 3,40
500 + € 2,98
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,25

1 x € 4,25

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 16.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Koptype Dopkop
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op