Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20756345
20756345
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 4,1942 |
| 100 - 199 | € 3,7728 |
| 200 - 499 | € 3,3513 |
| 500 + | € 2,9401 |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Koptype | Dopkop |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |