Menu Search

Schouderschroef M2 3.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok inbusktop kruiskopschroef heeft een cilindrische schouder die de kop van de schroef scheidt. U kunt hem eenvoudig vast- of losdraaien met een inbussleutel. Het is mild magnetisch en heeft Anu-Lok, een herbruikbare nylon moer die de grip van de schroeven verbetert.
Essentra artikelnummer:

20756253

Oud artikelnummer:

20756253

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,42
100 - 199 € 3,98
200 - 499 € 3,54
500 + € 3,09
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,42

1 x € 4,42

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 12.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Koptype Dopkop
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op