Menu Search

Onverliesbare schroef M20 20.0 40.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758608

Oud artikelnummer:

20758608

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 17,44
100 - 199 € 15,70
200 - 499 € 13,95
500 + € 12,21
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,44

1 x € 17,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op