Menu Search

Onverliesbare schroef M16 16.0 40.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758547

Oud artikelnummer:

20758547

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 12,31
100 - 199 € 11,08
200 - 499 € 9,85
500 + € 8,62
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,31

1 x € 12,31

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M16
l1 025 40.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op