Menu Search

Onverliesbare schroef M10 10.0 20.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758356

Fabrikant artikelnummer:

20758356

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,31
100 - 199 € 6,58
200 - 499 € 5,85
500 + € 5,12
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,31

1 x € 7,31

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 025 20.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op