Menu Search

Onverliesbare schroef M6 6.0 40.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758219

Oud artikelnummer:

20758219

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,29
100 - 199 € 4,76
200 - 499 € 4,23
500 + € 3,70
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,29

1 x € 5,29

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 40.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op