Menu Search

Onverliesbare schroef M4 4.0 35.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758042

Fabrikant artikelnummer:

20758042

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,87
100 - 199 € 4,38
200 - 499 € 3,90
500 + € 3,41
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,87

1 x € 4,87

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 35.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op