20758011
20758011
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,42 |
100 - 199 | € 3,98 |
200 - 499 | € 3,54 |
500 + | € 3,09 |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
l2 025 | 6.0 |
A/F | 3.0 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Koptype | Dopkop |
Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan