20758004
20758004
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 4,3998 |
| 100 - 199 | € 3,9578 |
| 200 - 499 | € 3,5158 |
| 500 + | € 3,084 |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| A/F | 3.0 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Koptype | Dopkop |
| Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan