Menu Search

Onverliesbare schroef M4 4.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20757991

Oud artikelnummer:

20757991

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,16
100 - 199 € 3,74
200 - 499 € 3,33
500 + € 2,91
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,16

1 x € 4,16

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op