Menu Search

Onverliesbare schroef M4 4.0 10.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20757984

Oud artikelnummer:

20757984

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,08
100 - 199 € 3,67
200 - 499 € 3,26
500 + € 2,86
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,08

1 x € 4,08

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 10.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op