20757915
20757915
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,91 |
100 - 199 | € 3,52 |
200 - 499 | € 3,13 |
500 + | € 2,74 |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
l2 025 | 4.5 |
A/F | 2.5 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Koptype | Dopkop |
Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan