20757885
20757885
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,20 |
100 - 199 | € 3,78 |
200 - 499 | € 3,36 |
500 + | € 2,94 |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 1.8 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
l2 025 | 3.0 |
A/F | 2.0 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Koptype | Dopkop |
Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan