Menu Search

Afdichtschroef M16 50.0 16.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra artikelnummer:

20759773

Oud artikelnummer:

20759773

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,68
50 - 99 € 10,94
100 - 199 € 10,26
200 + € 9,58
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,68

1 x € 13,68

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M16
l1 50.0
h1 max 16.0
d2 max 24.0
A/F 14.0
d3 ±0.05 17.50
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op