Menu Search

Afdichtschroef M12 40.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra artikelnummer:

20759728

Oud artikelnummer:

20759728

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,1435
50 - 99 € 8,9128
100 - 199 € 8,3576
200 + € 7,8025
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,14

1 x € 11,1435

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 40.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
A/F 10.0
d3 ±0.05 12.85
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op